DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG

Číslo dielu
4156574
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia So solenoidovým odvzdušňovaním
Verzia Vysoko tlmený, bez vývrtu na uvoľnenie
Rozdiel regulačného tlaku [bar] 6
Nastavenie tlaku [bar] 200
Štandard Druckwaage
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 12121
Qmax ventily [l/min] 90
Produktový rad DWM12121ZDMY
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
Typ konektora G
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 90
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 0-230
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG
Pmax [bar] 250
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 4156574
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)