FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2

Číslo dielu
4151480
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje Z = séria
Technológia merania AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie Z = bez filtračného prvku
Filtračný materiál Z = bez
Napätie H = 440 V – 60 Hz – 3 Ph
Verzia 4 = mobilný s ohrievačom
Prevádzkové médium B = ľahko biologicky odbúrateľný
Veľkosť a nominálny prietok 10 = 10 l/min

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá