4WSE 6 X H01-0/V

Číslo dielu
4146461
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
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 4/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov 4WSE 6 X
Dizajn cievky 50-2345
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 25
Produktový rad 4WSE 6 X
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 25
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 25
Nom. veľkosť 6
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Brožúra produktu SK

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Brožúra produktu EN

(1.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)