RS08-01-C-N-3-500F090

Číslo dielu
4114582
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
Nastavenie tlaku [bar] 62
Funkcia Vyvažovací ventil
Pilotný pomer 3
Typ nastavenia Nástroj s tesniacim krytom
Dutina FC08-3
Qmax ventily [l/min] 38
Produktový rad RS08
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 350
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 38
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 50 - 350
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu RS08-01-C-N-3-500F090
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4114582
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RS08-01 Counterbalance valve
Brožúra produktu SK

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Brožúra produktu EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)