FSAR-0088-0.11100/O2/12LR.011-4SF

Číslo dielu
4114194
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Nominálny tlak [MPa] 0.05
Nominálny tlak [bar] 0.5
Montážna matica Bez (upev. matica)
Upevňovacia skrutka, FSA 12 LR
Kontrastná sekcia Bez
Materiál, rám, FSA Hliník
Materiál, konektor, FSA Hliník
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) Bez
Materiál hadíc Sklo
Geometria hadíc Okrúhly
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok NBR
Nom. veľkosť FSA/FSK 88
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Brožúra produktu SK

(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Brožúra produktu EN

(0.57 MB)