CX EX-2/2-D/C-2/15/020/012/230V

Číslo dielu
4110395
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Manuálne ovládanie CX Bez manuálneho ovládania
Monitorovanie spínacej polohy CX Bez displeja spínacej polohy
Montážna konzola CX Bez montážnej konzoly
Kód modelu CX CX EX 2/2
Tesnenie sedla ventilu FPM
Tesnenie, dynamické PTFE
Tesnenie, statické FPM
Elektr. pripojenie, hlavný solenoid S GSD EN 175301-803 (WS)
Spotreba energie [W] 30
Napätie hlavného solenoidu [V] 230 V AC 40 – 60 Hz
Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] 5.2
Materiál puzdra CX Mosadz
Veľkosť prípojky CX G 1/2
Nominálna veľkosť DN CX 15
Nominálny tlak – CX 0 – 20 barov
Spínacia funkcia CX NC
Séria CX 2/2-cestný
Schválenie/osvedčenie o skúške ATEX

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Brožúra produktu SK

(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Brožúra produktu EN

(0.62 MB)