DWM10130R-22-C-N-05

Číslo dielu
4108927
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Tlmený, bez vývrtu na uvoľnenie
Rozdiel regulačného tlaku [bar] 5
Štandard Druckwaage
Typ nastavenia Nenastaviteľný
Dutina 10130
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad DWM10130R
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 15
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 60
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 250
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DWM10130R Pressure Compensator
Brožúra produktu SK

(0.63 MB)

DWM10130R Pressure Compensator
Brožúra produktu EN

(0.63 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Brožúra produktu SK

(0.29 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Brožúra produktu EN

(0.29 MB)