Technické údaje
Port pre kvapalinu, príruba | DIN |
---|---|
Nominálny objem | 375 |
Séria | 16 |
Nastaviteľný tlak pred plnením | Áno |
Materiál vaku | NBR |
Materiál plášťa akumulátora | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál – port pre kvapalinu | Nehrdzavejúca oceľ |
Uprednostňované modely | Nie |
ATEX | Nie |
Zásob. zariadenie, strana kvapaliny | Žiadne dodatočné vybavenie |
Záložná verzia | Nie |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Brožúra produktu
SK
(0.76 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Brožúra produktu
EN
(0.76 MB)