Technické údaje
Kód modelu CX | CX DBV |
---|---|
Tesnenie, statické | FPM |
Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] | 8.3 |
Materiál puzdra CX | Nehrdzavejúca oceľ V2A/1.4305 |
Veľkosť prípojky CX | G 1 |
Nominálna veľkosť DN CX | 15 |
Nominálny tlak – CX | 5 – 64 bar |
Séria CX | 2/2-cestný |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4090752-CX-DBV-15-064-G1-F-P-110V-EK-EN.jpg)
4090752 CX DBV 15 064 G1 F P 110V EK EN
Produktové informácie
SK
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4090752-CX-DBV-15-064-G1-F-P-110V-EK-EN.jpg)
4090752 CX DBV 15 064 G1 F P 110V EK EN
Produktové informácie
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6173-00001.jpg)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Brožúra produktu
SK
(2.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6173-00001.jpg)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Brožúra produktu
EN
(2.69 MB)