Technické údaje
Dutina | ISO7368 10-7-1-16 |
---|---|
Produktový rad | LD-CCE .. 4W |
Nom. veľkosť | 40 |
Pmax [bar] | 420 |
Tesniaci materiál | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 4W |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 8 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
Dizajn | Kazetové ventily (logické) |
M20003676 | 0 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Brožúra produktu
SK
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Brožúra produktu
EN
(3.46 MB)