FMM-P-M-0-CS1220-B-Z(AS)-0-1-0/-000

Číslo dielu
4081672
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Hydraulický akumulátor 0
Verzia modulu FMM-P-M
Dodatočný senzor bez (montážny priestor AS1000)
Analógové rozhranie 0 až 10 V
Verzia CZ ISO/SAE, s displejom
Filter Ochranný filter (25 µm-FMM-P)
Tesnenie FPM
Doplnkové údaje Bez

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FMM Filter element replacement set NBR
Návod na prevádzku/údržbu SK

(0.54 MB)

FMM Filter element replacement set NBR
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.54 MB)

FMM Filter element replacement set EPDM
Návod na prevádzku/údržbu SK

(0.17 MB)

FMM Filter element replacement set EPDM
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.17 MB)

Professional fluid monitoring
Brožúra produktu SK

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Brožúra produktu EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu SK

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Brožúra produktu SK

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Brožúra produktu EN

(1.7 MB)