PSRPM20330-22-C-N-08-L25-0

Číslo dielu
4078992
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Cievka Bez cievky
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 100
Funkcia Regulačný ventil prop. prietoku
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 50-2345
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 20330
Qmax ventily [l/min] 100
Produktový rad PSRPM20330
Typ konektora Bez cievky
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 25
Nom. veľkosť 20
Pmax [bar] 315
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Brožúra produktu SK

(0.47 MB)

PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Brožúra produktu EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Brožúra produktu SK

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Brožúra produktu EN

(1 MB)