DB16P-01-C-N-050K

Číslo dielu
4073189
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC16-2
Qmax ventily [l/min] 300
Produktový rad DB16P
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 300
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 35
Nom. veľkosť 16
Označenie predmetu DB16P-01-C-N-050K
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4073189
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB16P-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.22 MB)

DB16P-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)