FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2

Číslo dielu
4063105
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje Z = séria
Technológia merania A = s AS
Stupeň filtrácie Z = bez filtračného prvku
Filtračný materiál Z = bez
Napätie A = 400 V – 50 Hz – 3 Ph
Verzia 1 = stacionárny
Prevádzkové médium M = minerálny olej
Veľkosť a nominálny prietok 10 = 10 l/min

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá