4WMH 6 EA-F 01/V

Číslo dielu
4034339
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Blokovanie
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 4/2 smerový ventil
Aktivovanie Ručne
Séria ventilov 4WMH 6 EA-F
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 75
Produktový rad 4WMH 6 EA
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 75
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 75
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu 4WMH 6 EA-F 01/V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 4034339
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Brožúra produktu SK

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Brožúra produktu EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)