DB3E-02-C-V-025V

Číslo dielu
4024774
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 05220
Qmax ventily [l/min] 15
Produktový rad DB3E
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 15
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 25
Nom. veľkosť 3
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB3E Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)