Technické údaje
Štandard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Veľkosť | 5 |
Doplnkové údaje | Z = žiadny |
Technológia merania | ACS = AS1000+CS1310+SMU |
Koncepcia ovládania | S = štandardný |
Typ vákuového čerpadla | R = rotačné lopatkové vákuové čerpadlo |
Veľkosť filtra | 05 |
Napätie | B = 415 V – 50 Hz – 3 Ph |
Ohrievač | H = ohrievač |
Verzia | 2 = mobilný |
Prevádzkové médium | M = minerálny olej |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá