DR08P-01-C-N-330V330

Číslo dielu
4013568
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] 228
Štandard Regulačný tlakový ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC08-3
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad DR08P
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 6 - 345
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 60
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 6 - 228
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu DR08P-01-C-N-330V330
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4013568
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu SK

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)