Technické údaje
Dodatočná funkcia | Žiadny |
---|---|
Verzia | Žiadny |
Nastavenie tlaku [bar] | Bez prednadstavenia |
Štandard | Regulačný tlakový ventil |
Typ nastavenia | Nástroj |
Dutina | FC16-3 |
Qmax ventily [l/min] | 240 |
Produktový rad | DR16P |
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 228 |
Funkcia | Cievkový ventil |
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 240 |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] | 30 - 124 |
Nom. veľkosť | 16 |
Označenie predmetu | DR16P-01-C-N-180V |
Pmax [bar] | 350 |
Typ kontroly | Pilotovaný |
Typ inštalácie | UNF |
Tesniaci materiál | NBR |
Dizajn | Kazeta |
Číslo dielu | 4010505 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_59506-00001.jpg)
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Brožúra produktu
SK
(0.31 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_59506-00001.jpg)
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Brožúra produktu
EN
(0.31 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu
SK
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu
EN
(0.12 MB)