DR16P-01-C-N-330V §0605

Číslo dielu
4010484
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Regulačný tlakový ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC16-3
Qmax ventily [l/min] 240
Produktový rad DR16P
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 228
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 240
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 30 - 228
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu DR16P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4010484
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Brožúra produktu SK

(0.31 MB)

DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Brožúra produktu EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)