DR12P-01-C-N-330V §0605

Číslo dielu
4010479
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Regulačný tlakový ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC12-3
Qmax ventily [l/min] 180
Produktový rad DR12P
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 345
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 180
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 15 - 228
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu DR12P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4010479
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu SK

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)