Technické údaje
Dodatočná funkcia | Monitorovanie spínacej polohy |
---|---|
Model | Typ kužeľovej klapky |
Funkcia | Poistný ventil |
Typ nastavenia | Nedostupný |
Dutina | FC10 -2 |
Qmax ventily [l/min] | 80 |
Produktový rad | RV10A |
Otvárací tlak [bar] | 0,35 |
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 80 |
Nom. veľkosť | 10 |
Označenie predmetu | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Typ kontroly | Priamočinný |
Typ inštalácie | UNF |
Tesniaci materiál | NBR |
Dizajn | Kazeta |
Číslo dielu | 3987381 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu
SK
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu
EN
(0.12 MB)