HRL 4 DP ST ZN/NI

Číslo dielu
3984347
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 4
Použitie, svorka Montáž rúr, Kábel + montáž hadice
Uťahovací moment, skrutka Žiadne údaje
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 0
Séria DIN 3015 Nenáročné použitie
Materiál, svorkové prvky Žiadne údaje
Vnútorný povrch, svorkové prvky Žiadne údaje
Dizajn, diel DIN 3015 Krycie dosky DP

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
3984347 00001
Produktové informácie SK

(0.08 MB)

3984347 00001
Produktové informácie EN

(0.08 MB)