DB10PY-01-C-N-500V-0

Číslo dielu
3980939
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia So solenoidovým odvzdušňovaním
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC10 -2
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad DB10PY
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Typ konektora Bez cievky
Cievka Bez cievky
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 120
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 345
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu DB10PY-01-C-N-500V-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3980939
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB10PY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.4 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)