DRV-10-11.6/0

Číslo dielu
397863
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Jemný hriadeľ škrtiacej klapky
Model Pozinkovaný povrch
Typ nastavenia Ručne
Dutina Vstavaná prípojka
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad Q [l/min] 0 - 60
Produktový rad DRV-10
Otvárací tlak [bar] 0,5
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 60
Funkcia Tanierový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil s reguláciou spätného toku
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu DRV-10-11.5/0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 397863
Dizajn Potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)