FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2

Číslo dielu
3969480
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje Z = séria
Technológia merania AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie Z = bez filtračného prvku
Filtračný materiál Z = bez
Napätie E = 220 V – 60 Hz – 3 Ph
Verzia 4 = mobilný s ohrievačom
Prevádzkové médium X = HFD tekutiny
Veľkosť a nominálny prietok 10/15 = 15 l/min

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá