FAM-5-B-2-M-05-R-H-S-ACS-2

Číslo dielu
3944094
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Veľkosť 5
Doplnkové údaje Z = žiadny
Technológia merania ACS = AS1000+CS1310+SMU
Koncepcia ovládania S = štandardný
Typ vákuového čerpadla R = rotačné lopatkové vákuové čerpadlo
Veľkosť filtra 05
Napätie M = 230 V – 50 Hz – 1 Ph
Ohrievač H = ohrievač
Verzia 2 = mobilný
Prevádzkové médium B = ľahko biologicky odbúrateľný

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá