DB10SE-02-C-N-027 @ 21 l/min

Číslo dielu
3913141
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia S pripojením na uvoľnenie
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] 19
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nenastaviteľný
Dutina FC10-S3
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad DB10SE
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 14 - 19
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 120
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 19
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu DB10SE-02-C-N-027 @ 21 l/min
Pmax [bar] 100
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3913141
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)