DLM12121P-01-C-N-10-350V

Číslo dielu
3903008
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Spínací rozdiel tlakov 10 %
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Ventil nabíjania akumulátora
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 12121
Qmax ventily [l/min] 200
Produktový rad DLM12121P
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 200
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 350
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu DLM12121P-01-C-N-10-350V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3903008
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)