IXU-1-S-G-K-Z-BM-Z

Číslo dielu
3884509
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje Bez
Meracie zariadenie Bez
Ukazovateľ zanesenia VM 2 BM.1
Napätie 480 V – 60 Hz – 3 Ph
Typ čerpadla Zubové čerpadlo s motorom
Typ Stacionárny
Veľkosť 1 IX prvok, ~2,2 l/min
Predradený filter Bez