WK08X-01R-C-N-0

Číslo dielu
3883259
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Blokovanie
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 4/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WK08X-01R
Dizajn cievky 40-1836
Dutina FC08-4
Qmax ventily [l/min] 17
Produktový rad WK08X
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 17
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 17
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu WK08X-01R-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3883259
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.33 MB)

WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)