DR08-01-C-N-070H

Číslo dielu
3878516
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Regulačný tlakový ventil
Typ nastavenia Ručne
Dutina FC08-3
Qmax ventily [l/min] 15
Produktový rad DR08
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 2 - 207
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 15
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 48
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu DR08-01-C-N-070H
Pmax [bar] 420
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3878516
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu SK

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Brožúra produktu SK

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Brožúra produktu EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)