WSM03230D-01-C-N-0

Číslo dielu
3869609
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
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 3/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WSM03230D-01
Dizajn cievky 50-1836
Dutina 03230
Qmax ventily [l/min] 12
Produktový rad WSM03230D
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 500
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 12
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 12
Nom. veľkosť 3
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.45 MB)

WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)