Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Dutina |
ISO7368 BA-06-2-A |
Qmax ventily [l/min] |
210 |
Produktový rad |
LLCM-CAE 16 |
Nom. veľkosť |
16 |
Pmax [bar] |
350 |
Tesniaci materiál |
NBR |
M20003657 |
LLCM |
M20003659 |
X |
M20003658 |
X |
M20003660 |
- |
M20003677 |
X |
M20003678 |
- |
M20003679 |
0 |
M20003680 |
6 |
M20003636 |
1 |
M20003637 |
0 |
M20003638 |
0 |
M20003639 |
0 |
M20003640 |
1 |
Dizajn |
Kazetové ventily (logické) |
M20003676 |
60 |