HRBGS 0B A1 14 ST OHNE Schraube

Číslo dielu
3852790
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Použitie, svorka Montáž rúr, Kábel + montáž hadice
Rúra ExDø -D1-spona Buegu [mm] 14
Rúra ExDø -D2-spona Buegu [mm] 0
Veľkosť, spona Buegu Veľkosť 0B
Des. diel, spona Buegu Montáž A1

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HYDAC Clamps
Brožúra produktu SK

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Brožúra produktu EN

(0.53 MB)