P4WERE 10 E75 D01-24PG E1A/V

Číslo dielu
3843697
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
Cievka 24 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 180
Funkcia Prop. smerový ventil
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky OBE
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventily [l/min] 180
Produktový rad P4WERE 10
Typ konektora S palubnou elektronikou
Funkcia Cievkový ventil
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 320
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
P4WERE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Brožúra produktu SK

(1.21 MB)

P4WERE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Brožúra produktu EN

(1.21 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Softvér SK

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Softvér EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)