Technické údaje
Manuálne ovládanie CX | Bez manuálneho ovládania |
---|---|
Monitorovanie spínacej polohy CX | Bez displeja spínacej polohy |
Montážna konzola CX | Bez montážnej konzoly |
Kód modelu CX | CX EX 3/2 |
Tesnenie sedla ventilu | FPM |
Tesnenie, dynamické | PTFE |
Tesnenie, statické | FPM |
Elektr. pripojenie, hlavný solenoid | S GSD EN 175301-803 (WS) |
Spotreba energie [W] | 23 |
Napätie hlavného solenoidu [V] | 24 V DC |
Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] | 2.5 |
Materiál puzdra CX | Mosadz |
Veľkosť prípojky CX | G 3/8 |
Nominálna veľkosť DN CX | 10 |
Nominálny tlak – CX | 0 – 20 barov |
Spínacia funkcia CX | NC |
Séria CX | 3/2-cestný |
Schválenie/osvedčenie o skúške | ATEX |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Brožúra produktu
SK
(0.32 MB)

CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Brožúra produktu
EN
(0.32 MB)