4WER0 6 E S01-24DG/V

Číslo dielu
3803701
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Monitorovanie spínacej polohy
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 4/3 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov 4WER0 6 E
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 80
Produktový rad 4WER0 6 E
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka 24 V DC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 80
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 80
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu 4WER0 6 E S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3803701
Číslo dielu, cievka NA POŽIADANIE
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Brožúra produktu SK

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Brožúra produktu EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)