Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
PVV103-05-16FHRMAPCLS002-2500 *
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Cez pohon |
Jednoduch. č. s príp. na thr.dr. |
Poloha, porty 1 |
Radiálne |
Ovládač |
Redukčný tlakový ventil s diaľkovým ovládaním, Ovládanie so snímaním zaťaženia |
Tesnenia |
NBR |
Hriadeľ |
Hriadeľ s kľúčom ISO Ø 20 mm |
Montážna príruba |
Montážna príruba ISO Ø 80 so 4 otvormi |
Smer rotácie |
Rotácia v smere hodinových ručičiek |
Objem valcov |
16 |
Rozsah nastavenia |
20–250 |
Veľkosť |
PVV103-05 |