4WMH 10 D-F 01/V

Číslo dielu
3773129
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Blokovanie
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 4/2 smerový ventil
Aktivovanie Ručne
Séria ventilov 4WMH 10 D-F
Dutina MONTOVANÉ NA DOSKE
Qmax ventily [l/min] 150
Produktový rad 4WMH 10 D
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 320
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 150
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 150
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu 4WMH 10 D-F 01/V
Pmax [bar] 320
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3773129
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Brožúra produktu SK

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Brožúra produktu EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)