RVF-G1/4-R-01-N-2

Číslo dielu
3764908
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Z portu 2 do 1
Funkcia Poistný ventil
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina EBR RVF-G1/4
Qmax ventily [l/min] 20
Produktový rad RVF-G1/4-R
Otvárací tlak [bar] 0,15
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 20
Nom. veľkosť 5
Označenie predmetu RVF-G1/4-R-01-N-2
Pmax [bar] 500
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3764908
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Brožúra produktu SK

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Brožúra produktu EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)