Ventil 345-10-50*2BSP (kompl)

Číslo dielu
376379
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Materiál olejového ventilu Karbónová oceľ
Uprednostňované modely Nie
Objem SB min. 10, 10 - 0
Typ prípojky (kvapalina) Štandard, závit*
Objem SB max. 50, 50 - 0