Technické údaje
Nominálny tlak [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominálny tlak [bar] | 0.5 |
Povrchová ochrana | Oceľ, pozinkovaná (skr. + matica) |
Montážna matica | S (upev. matica) |
Upevňovacia skrutka, FSA | M12 |
Kontrastná sekcia | HYDAC s teplomerom |
Materiál, rám, FSA | Hliník |
Materiál, konektor, FSA | PA |
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) | Bez |
Materiál hadíc | Sklo |
Geometria hadíc | Okrúhly |
Ploché tesnenie/kruhové tesnenie | 0 |
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok | FPM |
Nom. veľkosť FSA/FSK | 127 |
Model, FSA/FSK | FSA |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Brožúra produktu
SK
(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Brožúra produktu
EN
(0.55 MB)