PDR10830-01-C-N-18-0

Číslo dielu
3720405
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Cievka Bez cievky
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 40
Funkcia Škrtiaci ventil prop. tlaku
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 50-1836
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina EBR 10830
Qmax ventily [l/min] 40
Produktový rad PDR10830
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 32
Typ konektora Bez cievky
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 0 - 18
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 100
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PDR10830 Proportional pressure control valve
Brožúra produktu SK

(0.31 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
Brožúra produktu EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)