ZW-DW06-01-PAB-33V-V

Číslo dielu
3719944
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Štandard Druckwaage
Pozičný ventil 2-cestný tlakový kompenzátor
Typ nastavenia Nástroj
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 40
Produktový rad ZW-DW06
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 33
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 40
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 7-33
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu ZW-DW06-01-PAB-33V-V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3719944
Dizajn Sendvičové dosky

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Brožúra produktu SK

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Brožúra produktu EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)