WSM03230C-01-C-V-230AG

Číslo dielu
3711372
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 3/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WSM03230C-01
Dizajn cievky 50-1836
Dutina 03230
Qmax ventily [l/min] 12
Produktový rad WSM03230C
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 500
Cievka 230 V AC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 12
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 12
Nom. veľkosť 3
Označenie predmetu WSM03230C-01-C-V-230AG
Pmax [bar] 500
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3711372
Číslo dielu, cievka 3019736
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brožúra produktu SK

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brožúra produktu EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)