Nájsť výsledky pre ‘BL700-6-D8-0.7-A*00’
259
Výsledky
v kategórii
Produkty
17.738113
Kategória produktov
Elektrický valec HEZ-Picolo 0 je lineárny aktuátor s rozsahom sily až 1,8 kN.<br /> Môže byť použitý v strojárstve a strojných zariadeniach, ako aj v stavebníctve<br />, je charakterizovaný najmä svojou štíhlou konštrukciou a maximálne využíva pomer montážneho priestoru a hustoty výkonu. <br />Vizuálne atraktívny dizajn a kryt z eloxovaného hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele odolný voči poveternostným vplyvom ho robia vhodným aj na montáž na viditeľných miestach a<br /> môže byť použitý pre funkcie nastavenia s príležitostným pohybom podobným operácii S3.<br />
Kategória produktov
Procesný filter stredný a vysoký tlak – jednoduchý a dvojitý filter<p><strong>Vlastnosti</strong></p><ul><li class="libreak">Inline filtre z ušľachtilej ocele na univerzálne použitie</li><li class="libreak">K dispozícii ako reverzibilný dvojitý filter pre prietoky do 8 m3/h</li><li class="libreak">Separácia pevných častíc od kvapalín</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Optimálne prispôsobenie aplikácii vďaka rôznym veľkostiam, materiálom a tesneniam</li><li class="libreak">Monitorovanie upchatia pomocou indikátora upchatia pripojeného k filtru:<br /> - Vizuálne<br /> - Elektrické<br /> - Vizuálne-elektrické</li><li class="libreak">Samoodvzdušňovací filter</li><li class="libreak">Plisované filtračné prvky s veľkou filtračnou plochou (kovové vlákna Chemicron® a drôtené pletivo)</li><li class="libreak">Regenerovateľné filtračné prvky šetria náklady na likvidáciu a výmenu<br /></li></ul>
Kategória produktov
Regulačné ventily prietoku BIERI sú vhodné pre tlaky do 700 barov a prietoky do 25 l/min. K dispozícii vo veľkosti 6 podľa normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
0
Výsledok
v kategórii
Témy a riešenia
0
Výsledok
v kategórii
Na stiahnutie
Váš súbor nie je uvedený v zozname?
Do nášho centra sťahovania a médií