PDMC12S30P-01-C-N-45-12PN-5.2

Číslo dielu
3677472
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
Cievka 12 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 100
Funkcia Škrtiaci ventil prop. tlaku
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 0
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 12S30
Qmax ventily [l/min] 100
Produktový rad PDMC12S30P
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 45
Typ konektora Zástrčkový konektor Deutsch
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 0 - 45
Nom. veľkosť 12
Pmax [bar] 60
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Kompaktný
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazetové ventily

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)