RSM12121-01-C-N-5-M420V

Číslo dielu
3673471
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
Rozlíšenie 40
Funkcia Vyvažovací ventil
Pilotný pomer 5
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 12121
Qmax ventily [l/min] 140
Produktový rad RSM12121
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 120 - 420
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 140
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 240 - 420
Nom. veľkosť 12
Pmax [bar] 420
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RSM12121 Counter Balance Valve
Brožúra produktu SK

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Brožúra produktu EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)