Technické údaje
Porty | Rúrový závit ISO |
---|---|
Poloha, porty 1 | Radiálne |
Tesnenia | NBR |
Hriadeľ | Val. hriadeľ Ø7 mm |
Montážna príruba | Príruba Ø 22 |
Smer rotácie | Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek |
Objem valcov | 1.25 |
Veľkosť | PGE100 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Helical Gear Pump PGE
Brožúra produktu
SK
(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Brožúra produktu
EN
(6.66 MB)